Modos de funcionamiento
La unidad de manejo local CBG22A tiene 2 modos de funcionamiento, el modo de control directo y el indirecto. El cambio entre ambos se realiza mediante los datos de proceso. Las diferencias principales entre ellos se indican en la tabla siguiente.
| Modo de control directo | Modo de control indirecto |
|---|---|---|
Cambio mediante la | Bit 0 = 0 | Bit 0 = 1 |
Símbolo |
|
|
Intercambio de datos | Local entre variador y unidad de manejo local | Mediante datos de proceso y control de nivel superior |
Funcionamiento manual | Activable | No activable |
Reacción a interruptor de llave | Se abre el menú Funcionamiento manual. El accionamiento se puede desplazar directamente. | Se abre el menú de Monitoring. |
Monitoring | Ventana sólo de diagnóstico | Ajustes mediante datos de proceso posibles
|