操作模式

现场操作面板CBG22A具有2种操作模式,直接和间接控制模式。两种操作模式之间的切换通过过程数据进行。下表中列出了主要区别。

 

直接控制模式

间接控制模式

通过间接
操作模式的控制字1
进行切换

位0 = 0

位0 = 1

图标

数据交换

本地,在变频器和现场操作面板之间

通过过程数据和上位控制器

手动操作

可激活

不可激活

对钥匙开关的反应

菜单手动操作已打开。驱动装置可直接移动。

监控菜单将打开。

监控

纯诊断窗口

可通过过程数据设置

  • 背景颜色可调
  • 可自由文本输出
  • 按键的评估
  • 背景亮度可调