Tryby pracy
Lokalny panel sterowania CBG22A ma 2 tryby pracy – tryb sterowania bezpośredniego i pośredniego. Przełączanie między nimi odbywa się poprzez dane procesowe. Najważniejsze różnice są podane w poniższej tabeli.
| Tryb sterowania bezpośredniego | Tryb sterowania pośredniego |
|---|---|---|
Przełączanie przez | Bit 0 = 0 | Bit 0 = 1 |
Symbol |
|
|
Wymiana danych | Lokalnie między falownikiem a lokalnym panelem sterowania | Przez dane procesowe i sterownik nadrzędny |
Tryb obsługi ręcznej | Możliwość aktywacji | Bez możliwości aktywacji |
Reakcja na przełącznik kluczykowy | Otwiera się menu Obsługa ręczna. Napędem można sterować bezpośrednio. | Otwiera się menu monitoringu. |
Monitoring | Tylko okno diagnostyczne | Ustawienia możliwe przez dane procesowe
|
Dalsze informacje