Tryb sterowania bezpośredniego
W trybie sterowania bezpośredniego komunikacja między lokalnym panelem sterowania a falownikiem odbywa się bezpośrednio przez złącze do programowania falownika. Wymiana danych wygląda następująco:
Bit 0 słowa sterującego 1 trybu sterowania pośredniego ma wartość 0. W ten sposób lokalny panel sterowania znajduje się w trybie sterowania bezpośredniego.
Aktywowanie przełącznika kluczykowego uruchamia Tryb obsługi ręcznej. Napęd może być sterowany bezpośrednio w trybie obsługi ręcznej, jeśli nie występuje błąd.
Z wyjątkiem obsługi ręcznej pozostałe funkcje służą do diagnostyki. W napędzie nie można więc zapisać żadnych parametrów, z wyjątkiem resetu błędu. Możliwy jest tylko odczyt.