Direkte styremodus

I den direkte styremodus gennemføres kommunikationen mellem den lokale betjeningsenhed og omformeren direkte via omformerens engineering-interface. Dataudvekslingen ser ud på følgende måde:

Bit 0 i styreordet 1 i den indirekte styremodus har værdien 0. Derved befinder den lokale betjeningsenhed sig i den direkte styremodus.

Betjeningen af nøglekontakten starter Manuel drift. Drevet kan styres direkte ved hjælp af den manuelle drift, hvis der ikke er fejl.

Bortset fra den manuelle drift anvendes de andre funktioner til diagnose. Med undtagelse af en fejlnulstilling kan der ikke skrives, men kun læses parametre på drevet.