직접 제어 모드
직접 제어 모드에서 현장 조작판과 인버터 사이의 통신은 인버터의 엔지니어링 인터페이스를 통해 이루어집니다. 데이터 교환은 다음과 같이 이루어집니다:
간접 제어 모드의 제어 워드 1의 비트 0은 값 0을 갖습니다. 이를 통해 현장 조작판은 직접 제어 모드에 있게 됩니다.
키 스위치를 누르면 수동 모드가 시작됩니다. 드라이브는 오류가 존재하지 않는 경우 직접 수동 모드를 통해 제어할 수 있습니다.
수동 모드를 제외한 다른 진단 기능을 사용할 수 있습니다. 오류 리셋을 제외한 어떤 매개변수도 드라이브에 기록할 수 없으며 읽기 기능만 가능합니다.