Mode pilotage direct
En mode pilotage direct, la communication entre la console opérateur locale et le variateur se fait via l'interface d'ingénierie du variateur. L'échange de données est réalisé comme suit.
Le bit 0 du mot de commande 1 du mode pilotage indirect a la valeur 0. La console opérateur locale est alors en mode pilotage direct.
L'actionnement de l'interrupteur à clé a pour effet d'ouvrir le Mode manuel. L'entraînement peut être piloté directement via le mode manuel, à condition qu'il n'y ait pas de défaut.
À part le mode manuel, les autres fonctions servent uniquement au diagnostic. Aucun paramètre, à l'exception de la réinitialisation de défaut, ne peut être modifié sur l'entraînement ; ils peuvent seulement être lus.