Direkt styrläge
I direkt styrläge sker kommunikationen mellan manöverenheten och omformaren direkt via omformarens tekniska gränssnitt. Dataöverföringen ser ut så här:
Bit 0 av kontrollord 1 i indirekt styrläge har värdet 0. Det innebär att manöverenheten är i direkt styrläge.
Om du manövrerar nyckelomkopplaren startar Manuell drift. Drivenheten kan styras direkt med manuell drift, förutsatt att inget fel föreligger.
Förutom manuell drift används de andra funktionerna för diagnostik. Med undantag för en felåterställning kan inga parametrar sparas i drivenheten, utan de kan endast läsas.