Driftlägen
Manöverenheten CBG22A har 2 driftlägen, direkt och indirekt styrläge. Omkopplingen mellan dessa görs via processdata. De viktigaste skillnaderna anges i tabellen nedan.
| Direkt styrläge | Indirekt styrläge |
|---|---|---|
Omkoppling med | Bit 0 = 0 | Bit 0 = 1 |
Symbol |
|
|
Dataöverföring | Lokalt mellan omformaren och manöverenheten | Via processdata och den överordnade styrningen |
Manuell drift | Kan aktiveras | Kan inte aktiveras |
Reaktion på nyckelomkopplaren | Menyn Manuell drift öppnas. Drivenheten kan köras direkt. | Övervakningsmenyn öppnas. |
Övervakning | Endast ett diagnosfönster | Inställningar kan göras via processdata
|
Mer information