Modi operativi
Il pannello operatore locale CBG22A ha 2 modi operativi, il modo di controllo diretto e indiretto. La commutazione tra i due avviene tramite dati di processo. La tabella che segue riporta le differenze sostanziali.
| Modo di controllo diretto | Modo di controllo indiretto |
|---|---|---|
Commutazione tramite | Bit 0 = 0 | Bit 0 = 1 |
Simbolo |
|
|
Scambio di dati | Locale tra convertitore di frequenza e pannello operatore locale | Tramite dati di processo e sistema di controllo sovraordinato |
Operazione manuale | Attivabile | Non attivabile |
Reazione all'interruttore a chiave | Si apre il menu Operazione manuale. L'azionamento può essere traslato direttamente. | Si apre il menu di monitoraggio. |
Monitoring | Solo finestra di diagnosi | Le impostazioni sono possibili tramite dati di processo
|