Modos de operação
O painel de operação local CBG22A possui 2 modos de operação, o modo de controle direto e o modo de controle indireto. A comutação entre ambos ocorre através dos dados do processo. As principais diferenças estão listadas na tabela a seguir.
| Modo de controle direto | Modo de controle indireto |
|---|---|---|
Comutação através da | Bit 0 = 0 | Bit 0 = 1 |
Símbolo |
|
|
Troca de dados | Localmente entre o conversor e o painel de operação local | Por meio de dados do processo e comando de nível superior |
Modo manual | Pode ser ativado | Não pode ser ativado |
Resposta à chave central | O menu Modo Manual é aberto. O acionamento pode ser deslocado diretamente. | O menu de monitoração é aberto. |
Monitoração | Janela de diagnóstico puro | Configurações via dados do processo possível
|