Üzemmódok
A CBG22A helyi kezelőkészülék 2 üzemmódban működtethető, közvetlen és közvetett vezérlő üzemmódban. A kettő közötti átkapcsolás folyamatadatokon keresztül történik. A lényeges különbségek az alábbi táblázatban találhatók.
| Közvetlen vezérlő üzemmód | Közvetett vezérlő üzemmód |
|---|---|---|
Átkapcsolás a | 0. bit = 0 | 0. bit = 1 |
Szimbólum |
|
|
Adatcsere | Helyileg a frekvenciaváltó és a helyi kezelőkészülék között | Folyamatadatokon és fölérendelt vezérlésen keresztül |
Kézi üzemmód | Aktiválható | Nem aktiválható |
Reakció a kulcsos kapcsolóra | Megnyílik a Kézi üzemmód menü. A hajtás közvetlenül mozgatható. | Megnyílik a felügyeleti menü. |
Felügyelet | Tisztán diagnosztikai ablak | Beállítások a folyamatadatokon keresztül lehetségesek
|
további információk