Betriebsmodi

Das Vorortbediengerät CBG22A hat 2 Betriebsmodi, den direkten und den indirekten Steuermodus. Die Umschaltung zwischen den beiden erfolgt über Prozessdaten. Die wesentlichen Unterschiede sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

 

Direkter Steuermodus

Indirekter Steuermodus

Umschaltung über
Steuerwort 1 des
indirekten Betriebsmodus

Bit 0 = 0

Bit 0 = 1

Symbol

Datenaustausch

Lokal zwischen Umrichter und Vorortbediengerät

Über Prozessdaten und übergeordnete Steuerung

Handbetrieb

Aktivierbar

Nicht aktivierbar

Reaktion auf Schlüsselschalter

Menü Handbetrieb wird geöffnet. Antrieb kann direkt verfahren werden.

Monitoring-Menü wird geöffnet.

Monitoring

Reines Diagnosefenster

Einstellungen über Prozessdaten möglich

  • Hintergrundfarbe einstellbar
  • Freitextausgabe möglich
  • Auswertung der Tastendrücke
  • Hintergrundhelligkeit einstellbar