Indirekter Steuermodus

Im indirekten Steuermodus erfolgt die Kommunikation zwischen Vorortbediengerät und Umrichter über eine übergeordnete Steuerung (SPS). Das Bit 0 des Steuerworts 1 des indirekten Steuermodus hat den Wert 1.

Bei geöffnetem Monitoring Menü hat das Vorortbediengerät im indirekten Steuermodus die folgenden Funktionen:

  • Das Vorortbediengerät sendet die Prozessdaten des Umrichters an die übergeordnete Steuerung (SPS).
  • Zur Interaktion mit dem Benutzer können alphanumerische Zeichen über die Prozessdaten übertragen und am Farbdisplay angezeigt werden. Die Hintergrundfarbe des Displays kann ebenfalls über Prozessdaten verändert werden.
  • Die übergeordnete Steuerung kann die Sollwerte des Umrichters gemäß der Eingabe am Vorortbediengerät generieren und den Umrichter mit diesen Sollwerten steuern.

Die Prozessdaten (PD) für den indirekten Steuermodus des Vorortbediengeräts werden am Umrichter konfiguriert. Der Umrichter und das Vorortbediengerät tauschen diese Prozessdaten wie folgt zyklisch aus:

Weitere Informationen zur Belegung der Prozessdaten finden Sie in Kapitel Prozessdaten-Beschreibung.

Die Betätigung des Schlüsselschalters öffnet das Monitoring-Menü.

Die anderen Funktionen dienen der Diagnose. Es können keine Parameter, ausgenommen des Fehler-Resets, auf dem Antrieb geschrieben, sondern nur gelesen werden.