Direkter Steuermodus

Im direkten Steuermodus erfolgt die Kommunikation zwischen Vorortbediengerät und Umrichter direkt über die Engineering Schnittstelle des Umrichters. Der Datenaustausch sieht wie folgt aus:

Das Bit 0 des Steuerworts 1 des indirekten Steuermodus hat den Wert 0. Dadurch befindet sich das Vorortbediengerät im direkten Steuermodus.

Die Betätigung des Schlüsselschalters startet den Handbetrieb. Der Antrieb lässt sich direkt über den Handbetrieb steuern, insofern kein Fehler anliegt.

Ausgenommen des Handbetriebs dienen die anderen Funktionen der Diagnose. Es können keine Parameter, mit Ausnahme eines Fehler-Resets, auf dem Antrieb geschrieben, sondern nur gelesen werden.