Modo de control directo
En el modo de control directo, la comunicación entre la unidad de manejo local y el variador se realiza directamente mediante la interfaz de ingeniería. El intercambio de datos tiene el siguiente aspecto:
El bit 0 de la palabra de control 1 del modo de control indirecto tiene el valor 0. Con ello, la unidad de manejo local se encuentra en el modo de control directo.
Accionando el interruptor de llave, se inicia el Funcionamiento manual. El accionamiento se puede controlar directamente mediante el funcionamiento manual siempre que no haya presente ningún fallo.
Con excepción del funcionamiento manual, las otras funciones sirven para el diagnóstico. Con excepción del reset del fallo, en el accionamiento no se puede escribir ningún parámetro, estos sólo se pueden leer.