Modo di controllo diretto
Nel modo di controllo diretto la comunicazione tra pannello operatore locale e convertitore di frequenza avviene direttamente tramite l'interfaccia d'ingegnerizzazione del convertitore di frequenza. Lo scambio di dati si presenta in questo modo:
Il bit 0 della parola di controllo 1 del modo di controllo indiretto ha il valore 0. In questo modo, il pannello operatore locale si trova nel modo di controllo diretto.
Azionando l'interruttore a chiave si avvia l'Operazione manuale. L'azionamento può essere controllato direttamente tramite l'operazione manuale se non sono presenti anomalie.
Tranne l'operazione manuale le altre funzioni servono per la diagnosi. Ad eccezione del reset anomalia, non è possibile scrivere parametri sull'azionamento ma possono essere solo letti.