Direkte styringsmodus

I direkte styringsmodus skjer kommunikasjonen mellom lokalt operatørpanel og omformer direkte via omformerens engineering-grensesnitt. Datautvekslingen ser ut som følger:

Bit 0 til kontrollord 1 for indirekte styringsmodus har verdien 0. Dermed er det lokale operatørpanelet i direkte styringsmodus.

Betjening av nøkkelbryteren starter Manuell drift. Drivenheten kan styres direkte med manuell drift, forutsatt at det ikke foreligger feil.

Bortsett fra manuell drift, brukes de andre funksjonen til diagnose. Det kan ikke skrives parametere på drivenheten, med unntak av feilreset, de kan bare leses.