Modo de controle direto
No modo de controle direto, a comunicação entre o painel de operação local e o conversor ocorre diretamente através da interface de engenharia do conversor. A troca de dados tem o seguinte formato:
O bit 0 da palavra de comando 1 do modo de controle indireto tem o valor 0. Isso coloca o painel de operação local no modo de controle direto.
Pressionar a chave principal inicia o Modo manual. O acionamento pode ser controlado diretamente no modo manual, desde que não haja irregularidade.
Com exceção do modo manual, as outras funções são usadas para diagnóstico. Com exceção de um reset de irregularidade, nenhum parâmetro pode ser gravado no acionamento, mas apenas lido.