Modo de controle indireto

No modo de controle indireto, a comunicação entre o painel de operação local e o conversor ocorre por meio de um comando de nível superior (CLP). O bit 0 da palavra de comando 1 do modo de controle indireto tem o valor 1.

Quando o menu de monitoramento está aberto, o painel de operação local possui as seguintes funções no modo de controle indireto:

  • O painel de operação local envia os dados do processo do conversor para o comando de nível superior (CLP).
  • Para interação com o usuário, caracteres alfanuméricos podem ser transmitidos por meio dos dados do processo e exibidos no visor colorido. A cor de fundo da indicação também pode ser alterada através dos dados do processo.
  • O comando de nível superior pode gerar os valores nominais do conversor de acordo com a entrada no painel de operação local e controlar o conversor com esses valores nominais.

Os dados do processo (DP) para o modo de controle indireto do painel de operação local são configurados no conversor. O conversor e o painel de operação local trocam esses dados do processo ciclicamente da seguinte forma:

Mais informações sobre a atribuição de dados do processo podem ser encontradas no Capítulo Descrição dos dados do processo.

Pressionar a chave central abre o menu de monitoração.

As outras funções são utilizadas para fins de diagnóstico. Com exceção do reset de irregularidade, nenhum parâmetro pode ser gravado no acionamento, mas apenas lido.