Dados do processo

Os seguintes dados de saída de processo (PA) e dados de entrada de processo (PE) estão disponíveis para troca de dados entre o comando de nível superior (CLP) e o painel de operação local CBG22A:

PA

Modo de controle indireto

Palavra de comando

Função

PA1

Palavra de comando 1 (obrigatório)

Seleção de modo, cor da tela, luminosidade da tela, elementos de iluminação

PA2

Palavra de comando 2 (obrigatório)

Seleção de modo para a transmissão do código de caractere,

Transmissão de um código de caractere

PA3

Palavra de comando 3 (opcional)

Transmissão paralela opcional de um segundo código de caractere

PE

Modo de controle indireto

Palavra de estado

Função

PE1

Palavra de estado [0] (obrigatório)

Modo, status de entrada

PE2

Palavra de estado [1] (obrigatório)

Retorno para palavra de comando 2 transmitida com sucesso