Processdata
Följande processutgångsdata (PO) och processutgångsdata (PI) finns för dataöverföring mellan den överordnade styrningen (PLC) och manöverenheten CBG22A:
PO | Indirekt styrläge kontrollord | Funktion |
|---|---|---|
PO1 | Kontrollord 1 (obligatoriskt) | Lägesval, skärmfärg, skärmens ljusstyrka, lyselement |
PO2 | Kontrollord 2 (obligatoriskt) | Lägesval för överföring av teckenkoden, överföring av en teckenkod |
PO3 | Kontrollord 3 (valfritt) | Valfri samtidig överföring av en andra teckenkod |
PE | Indirekt styrläge statusord | Funktion |
|---|---|---|
PI1 | Statusord [0] (obligatoriskt) | Läge, inmatningsstatus |
PI2 | Statusord [1] (obligatoriskt) | Återkoppling för framgångsrikt överfört kontrollord 2 |