Dati di processo

I dati di uscita di processo (PO) e i dati d'ingresso di processo (PI) seguenti sono disponibili per lo scambio di dati tra sistema di controllo sovraordinato (PLC) e pannello operatore locale CBG22A:

PO

Modo di controllo indiretto

parola di controllo

Funzione

PO1

Parola di controllo 1 (necessaria)

Selezione modo, colore display, luminosità display, elementi luce

PO2

Parola di controllo 2 (necessaria)

Selezione modo per il trasferimento del codice del carattere,

trasmissione di un codice del carattere

PO3

Parola di controllo 3 (opzionale)

Trasmissione parallela opzionale di un secondo codice del carattere

PI

Modo di controllo indiretto

parola di stato

Funzione

PI1

Parola di stato [0] (necessaria)

Modo, stato input

PI2

Parola di stato [1] (necessaria)

Riscontro per la trasmissione corretta della parola di controllo 2