过程数据

以下过程输出数据 (PA) 和过程输入数据 (PE) 可用于上位控制器(可编程控制器)和现场操作面板 CBG22A 之间的数据交换:

PA

间接控制模式

控制字

功能

PA1

控制字 1(必需)

模式选择、显示屏颜色、显示屏亮度、灯光元素

PA2

控制字 2(必需)

用于字符代码传输的模式选择,

字符代码传输

PA3

控制字 3(可选)

可选并行传输第二个字符代码

PE

间接控制模式

状态字

功能

PE1

状态字 [0](必需)

模式,输入状态

PE2

状态字 [1](必需)

成功传输控制字 2 的反馈