İşlem verileri
Aşağıdaki işlem çıkış verileri (PO) ve işlem giriş verileri (PI), bir üst seviyedeki kontrol ünitesi (Programlanabilir Mantıksal Denetleyici (PLC)) ile yerel tuş takımı CBG22A arasındaki veri alışverişi için mevcuttur:
PO | Dolaylı kontrol modu Kontrol kelimesi | Fonksiyon |
|---|---|---|
PO1 | Kontrol kelimesi 1 (gerekli) | Mod seçimi, ekran rengi, ekran parlaklığı, ışık elemanları |
PO2 | Kontrol kelimesi 2 (gerekli) | Karakter kodunun aktarımı için mod seçimi, bir karakter kodunun aktarımı |
PO3 | Kontrol kelimesi 3 (opsiyonel) | Bir ikinci karakter kodunun opsiyonel paralel aktarımı |
PI | Dolaylı kontrol modu Durum kelimesi | Fonksiyon |
|---|---|---|
PI1 | Kontrol kelimesi [0] (gerekli) | Mod, giriş durumu |
PI2 | Kontrol kelimesi [1] (gerekli) | Başarıyla aktarılan kontrol kelimesi 2 için geri bildirim |