Datos de proceso

Los siguientes datos de salida de proceso (PO) y datos de entrada de proceso (PI) están disponibles para el intercambio de datos entre el control de nivel superior (PLC) y la unidad de manejo local CBG22A:

PO

Modo de control indirecto

Palabra de control

Función

PO1

Palabra de control 1 (necesaria)

Selección de modo, color de pantalla, brillo de pantalla, elementos de iluminación

PO2

Palabra de control 2 (necesaria)

Selección del modo de transmisión del código de caracteres,

transmisión de un código de caracteres

PO3

Palabra de control 3 (opcional)

Transmisión paralela opcional de un segundo código de caracteres

PI

Modo de control indirecto

Palabra de estado

Función

PI1

Palabra de estado [0] (necesaria)

Módulo, estado de entrada

PI2

Palabra de estado [1] (necesaria)

Respuesta para la transmisión correcta de la palabra de control 2