Dane procesowe
Poniższe wyjściowe dane procesowe (PA) i wejściowe dane procesowe (PE) są dostępne do wymiany danych między sterownikiem nadrzędnym (PLC) a lokalnym panelem sterowania CBG22A:
PA | Tryb sterowania pośredniego Słowo sterujące | Funkcja |
|---|---|---|
PA1 | Słowo sterujące 1 (wymagane) | Wybór trybu, kolor wyświetlacza, jasność wyświetlacza, elementy podświetlane |
PA2 | Słowo sterujące 2 (wymagane) | Wybór trybu do przesyłania kodu znaku, przesyłanie kodu znaku |
PA3 | Słowo sterujące 3 (opcjonalne) | Opcjonalne jednoczesne przesyłanie drugiego kodu znaku |
PE | Tryb sterowania pośredniego Słowo stanu | Funkcja |
|---|---|---|
PE1 | Słowo stanu [0] (wymagane) | Tryb, status wprowadzania |
PE2 | Słowo stanu [1] (wymagane) | Komunikat zwrotny dla pomyślnie przesłanego słowa sterującego 2 |