Procesdata
De volgende procesuitgangsdata (PO) en procesingangsdata (PI) zijn beschikbaar voor de data-uitwisseling tussen de overkoepelende besturing (PLC) en het programmeerapparaat ter plaatse CBG22A:
PO | Indirecte besturingsmodus Besturingswoord | Werking |
|---|---|---|
PO1 | Besturingswoord 1 (vereist) | Moduskeuze, displaykleur, displayhelderheid, lichtelementen |
PO2 | Besturingswoord 2 (vereist) | Moduskeuze voor de overdracht van de tekencode, overdracht van een tekencode |
PO3 | Besturingswoord 3 (optioneel) | Optionele parallelle overdracht van een tweede tekencode |
PI | Indirecte besturingsmodus Statuswoord | Werking |
|---|---|---|
PI1 | Statuswoord [0] (vereist) | Modus, invoerstatus |
PI2 | Statuswoord [1] (vereist) | Terugmelding voor succesvol overgedragen besturingswoord 2 |