Indirecte besturingsmodus
In de indirecte besturingsmodus verloopt de communicatie tussen programmeerapparaat ter plaatse en regelaar via een overkoepelende besturing (PLC). Bit 0 van besturingswoord 1 van de indirecte besturingsmodus heeft waarde 1.
Bij geopend monitoring-menu heeft het programmeerapparaat ter plaatse in de indirecte besturingsmodus de volgende functies:
- Het programmeerapparaat ter plaatse stuurt de procesdata van de regelaar naar de overkoepelende besturing (PLC).
- Voor de interactie met de gebruiker kunnen alfanumerieke tekens over de procesdata worden overgedragen en op het kleurendisplay worden weergegeven. De achtergrondkleur van het display kan eveneens via de procesdata worden gewijzigd.
- De overkoepelende besturing kan de setpoints van de regelaar overeenkomstig de invoer op het programmeerapparaat ter plaatse genereren en de regelaar met deze setpoints besturen.
De procesdata (PD) voor de indirecte besturingsmodus van het programmeerapparaat ter plaatse worden op de regelaar geconfigureerd. De regelaar en het programmeerapparaat ter plaatse wisselen deze procesdata als volgt cyclisch uit:
Meer informatie over de bezetting van de procesdata vindt u in hoofdstuk Procesdatabeschrijving.
Met de bediening van de sleutelschakelaar wordt het monitoring-menu geopend.
De andere functies dienen voor de diagnose. Er kunnen geen parameters, met uitzondering van de foutreset, op de aandrijving worden opgeslagen, ze kunnen alleen afgelezen worden.