Indirekte styremodus
I den indirekte styremodus gennemføres kommunikationen mellem den lokale betjeningsenhed og omformeren ved hjælp af en overordnet styring (PLC). Bit 0 i styreordet 1 i den indirekte styremodus har værdien 1.
Når Monitoring-menuen er åbnet, har den lokale betjeningsenhed følgende funktioner i den indirekte styremodus:
- Den lokale betjeningsenhed sender omformerens procesdata til den overordnede styring (PLC).
- Til interaktion med brugeren kan der overføres alfanumeriske tegn ved hjælp af procesdataene og vises på farvedisplayet. Displayets baggrundsfarve kan også ændres ved hjælp af procesdata.
- Den overordnede styring kan generere den nominelle værdier for omformeren i henhold til indtastningen på den lokale betjeningsenhed og styre omformeren med disse nominelle værdier.
Procesdataene (PD) for den lokale betjeningsenheds indirekte styremodus konfigureres på omformeren. Omformeren og den lokale betjeningsenhed udveksler disse procesdata cyklisk på følgende måde:
Yderligere informationer om konfigurationen af procesdataene findes i kapitlet Procesdatabeskrivelse.
Betjeningen af nøglekontakten åbner Monitoring-menuen.
De andre funktioner anvendes til diagnosen. Bortset fra fejlnulstillingen kan der ikke skrives, men kun læses parametre på drevet.