Közvetett vezérlő üzemmód

Közvetett vezérlő üzemmódban a helyi kezelőkészülék és a frekvenciaváltó közötti kommunikáció fölérendelt vezérlésen (PLC) keresztül történik. Közvetett vezérlő üzemmódban az 1. vezérlőszó 0. bitje 1 értékű.

Ha a "Felügyelet" menü nyitva van, a helyi kezelőkészülék közvetett vezérlő üzemmódban a következő funkciókat kínálja:

  • A helyi kezelőkészülék a frekvenciaváltó folyamatadatait elküldi a fölérendelt vezérlésnek (PLC).
  • A felhasználóval való interakció érdekében a folyamatadatokon keresztül alfanumerikus karakterek továbbíthatók és jeleníthetők meg a színes kijelzőn. A kijelző háttérszíne ugyancsak folyamatadatokon keresztül változtatható meg.
  • A fölérendelt vezérlés a frekvenciaváltó alapjeleit a helyi kezelőkészüléken történő bevitelnek megfelelően létrehozhatja, és ezekkel az alapjelekkel vezérelheti a frekvenciaváltót.

A helyi kezelőkészülék közvetett vezérlő üzemmódjának folyamatadatai a frekvenciaváltón konfigurálhatók. A frekvenciaváltó és a helyi kezelőkészülék ezeket a folyamatadatokat a következőképpen cserélik ki ciklikusan:

A folyamatadatok kiosztásáról további információk a Folyamatadatok leírása c. fejezetben találhatók.

A kulcsos kapcsoló működtetése megnyitja a "Felügyelet" menüt.

A többi funkció diagnosztikára szolgál. A hibanyugtázás kivételével a hajtásra nem lehet paramétereket írni, csak olvasni lehet azokat.