Dolaylı kontrol modu
Dolaylı kontrol modunda, yerel tuş takımıyla frekans çevirici arasındaki iletişim bir üst seviyedeki kontrol ünitesi (Programlanabilir Mantıksal Denetleyici (PLC)) üzerinden uygulanır. Dolaylı kontrol modu kontrol kelimesi 1'e ait bit 0'ın değeri 1'dir.
İzleme menüsü açıkken yerel tuş takımı dolaysız kontrol modu aşağıdaki fonksiyonları içerir:
- Yerel tuş takımı frekans çeviricinin işlem verilerini bir üst seviyedeki kontrol ünitesine (Programlanabilir Mantıksal Denetleyici (PLC)) gönderir.
- Kullanıcıyla etkileşim için işlem verileri üzerinden alfasayısal karakterler aktarılabilir ve renkli ekranda görüntülenebilir. Ekranın arka plan rengi de yine işlem verileri üzerinden değiştirilebilir.
- Bir üst seviyedeki kontrol ünitesi frekans çeviricinin istenen değerlerini, yerel tuş takımındaki girdiye göre oluşturabilir ve frekans çeviriciyi bu istenen değerlerle kontrol edebilir.
Yerel tuş takımının dolaylı kontrol moduna ait işlem verileri (PD) frekans çeviricide yapılandırılır. Frekans çevirici ve yerel tuş takımı bu işlem verilerini çevrimsel olarak şu şekilde paylaşmaktadır:
İşlem verilerinin atanmasına yönelik diğer bilgileri İşlem verileri tanımı bölümünde bulabilirsiniz.
Anahtarlı şaltere basıldığında izleme menüsü açılır.
Diğer fonksiyonlar diyagnozda kullanılır. Hata reseti haricinde tahrikte parametreler yazılamaz, fakat sadece okunabilir.