İşletme modları
CBG22A yerel tuş takımında dolaysız ve dolaylı kontrol modu olmak üzere 2 işletme modu bulunmaktadır. Bu ikisi arasında işlem verileri aracılığıyla ayar değiştirilir. Başlıca farklar aşağıdaki tabloda listelenmiştir.
| Dolaysız kontrol modu | Dolaylı kontrol modu |
|---|---|---|
Dolaysız işletme | Bit 0 = 0 | Bit 0 = 1 |
Sembol |
|
|
Veri alışverişi | Frekans çevirici ve yerel tuş takımı arasında yerel olarak | İşlem verileri ve bir üst seviyedeki kontrol ünitesi ile |
Manüel işletme | Etkinleştirilebilir | Etkinleştirilemez |
Anahtarlı şaltere yanıt | Manüel işletme menüsü açılır. Tahrik doğrudan hareket ettirilebilir. | İzleme menüsü açılır. |
İzleme | Sadece diyagnoz penceresi | İşlem verileri üzerinden ayarlar mümkün
|
Ek bilgiler