Bedrijfsmodi
Het programmeerapparaat ter plaatse CBG22A heeft 2 bedrijfsmodi, de directe en de indirecte besturingsmodus. De omschakeling tussen de twee gebeurt via procesdata. De wezenlijke verschillen ziet u in de onderstaande tabel.
| Directe besturingsmodus | Indirecte besturingsmodus |
|---|---|---|
Omschakeling via | Bit 0 = 0 | Bit 0 = 1 |
Symbool |
|
|
Data-uitwisseling | Lokaal tussen regelaar en programeerapparaat ter plaatse | Via procesdata en overkoepelende besturing |
Handbedrijf | Activeerbaar | Niet-activeerbaar |
Reactie op sleutelschakelaar | Menu Handbedrijf wordt geopend. Aandrijving kan direct worden verplaatst. | Monitoring-menu wordt geopend. |
Monitoring | Alleen diagnosevenster | Instellingen mogelijk via procesdata
|
Aanvullende informatie