Provozní režimy
Lokální ovládací zařízení CBG22A má 2 provozní režimy, režim přímého a nepřímého řízení. Přepínání mezi oběma režimy se provádí pomocí procesních dat. Podstatné rozdíly jsou uvedeny v následující tabulce.
| Režim přímého řízení | Režim nepřímého řízení |
|---|---|---|
Přepínání pomocí | bit 0 = 0 | bit 0 = 1 |
Symbol |
|
|
Výměna dat | lokálně mezi měničem a lokálním ovládacím zařízením | prostřednictvím procesních dat a nadřazeného řízení |
Ruční provoz | lze aktivovat | nelze aktivovat |
Reakce na klíčový spínač | Otevře se menu Ruční provoz. Pohonem lze přímo pohybovat. | Otevře se menu Monitoring. |
Monitoring | pouze diagnostické okno | možná nastavení prostřednictvím procesních dat
|
Další informace