Modes d'exploitation
La console opérateur locale CBG22A peut fonctionner en deux modes d'exploitation : le mode pilotage direct et le mode pilotage indirect. La commutation entre les deux se fait par données process. Les principales différences sont listées dans le tableau ci-dessous.
| Mode pilotage direct | Mode pilotage indirect |
|---|---|---|
Commutation via mot de commande 1 du mode d'exploitation indirect | Bit 0 = 0 | Bit 0 = 1 |
Symbole |
|
|
Échange de données | Local entre le variateur et la console opérateur locale | Via données process et système de pilotage amont |
Mode manuel | Activable | Non activable |
Réaction à l'activation de l'interrupteur à clé | le menu Mode manuel s'ouvre. L'entraînement peut être mis en mouvement directement. | Le menu de surveillance s'affiche. |
Surveillance | Fenêtre de diagnostic pur | Réglages possibles via données process
|