Driftsmodi

Den lokale betjeningsenhed CBG22A har 2 driftsmodi, den direkte og den indirekte styremodus. Omstillingen mellem de to foretages ved hjælp af procesdata. De væsentlige forskelle er anført i den følgende tabel.

 

Direkte styremodus

Indirekte styremodus

Omstilling ved hjælp af
styreord 1 i den
indirekte driftsmodus

Bit 0 = 0

Bit 0 = 1

Symbol

Dataudveksling

Lokalt mellem omformer og lokal betjeningsenhed

Ved hjælp af procesdata og overordnet styring

Manuel drift

Kan aktiveres

Kan ikke aktiveres

Reaktion på nøglekontakt

Menuen Manuel drift åbnes. Drevet kan køres direkte.

Monitoring-menuen åbnes.

Monitoring

Rent diagnosevindue

Indstillinger ved hjælp af procesdata mulig

  • Baggrundsfarve kan indstilles
  • Visning af fri tekst mulig
  • Analyse af tryk på taster
  • Baggrundslysstyrke kan indstilles