间接控制模式
间接控制模式下,现场操作面板和变频器之间的通讯通过上位控制器(可编程控制器)进行。间接控制模式的控制字1位0的值为1。
如果监控菜单打开,则现场操作面板在间接控制模式下具有以下功能:
- 现场操作面板将变频器的过程数据发送给上位控制器(可编程控制器)。
- 为了与用户交互,可通过过程数据传输字母数字字符,并将其显示在彩色显示屏上。显示屏背景色也可通过过程数据进行更改。
- 上位控制器可根据现场操作面板上的输入生成变频器的设定值,并利用该设定值控制变频器。
现场操作面板间接控制模式的过程数据 (PD) 将在变频器上配置。变频器和现场操作面板将如下循环交换过程数据:
有关过程数据分配的更多信息请参见过程数据说明一章。
按下钥匙开关,监控菜单将打开。
其它功能均可用于诊断。除了故障复位之外,无法将任何参数写到驱动装置上,只能读参数。