Indirekte styringsmodus
I indirekte styringsmodus skjer kommunikasjonen mellom lokalt operatørpanel og omformer via en overordnet styring (PLS). Bit 0 til kontrollord 1 for indirekte styringsmodus har verdien 0.
Når Monitoring-menyen er åpen, har det lokale operatørpanelet følgende funksjoner i indirekte styringsmodus:
- Det lokale operatørpanelet sender prosessdata fra omformeren til overordnet styring (PLS).
- For interaksjon med brukeren kan alfanumeriske tegn overføres via prosessdata og vises på fargedisplayet. Displayets bakgrunnsfarge kan også endres via prosessdata.
- Den overordnede styringen kan generere omformerens skal-verdier i samsvar med innstillingen på det lokale operatørpanelet og styre omformeren med disse skal-verdiene.
Prosessdata (PD) for det lokale operatørpanelets indirekte styringsmodus konfigureres på omformeren. Omformeren og det lokale operatørpanelet utveksler disse prosessdata syklisk på følgende måte:
Du finner mer informasjon om tilordningen av prosessdata i kapittel Prosessdatabeskrivelse.
Monitoring-menyen åpnes når nøkkelbryteren betjenes.
De andre funksjonene brukes til diagnose. Det kan ikke skrives parametere på drivenheten, unntatt feilreset, de kan bare leses.