Données process

Les données sortie process (SP) et données entrée process (EP) suivantes sont mises à disposition pour l'échange de données entre l'automate amont (API) et la console opérateur locale CBG22A.

SP

Mode pilotage indirect

Mot de commande

Fonction

SP1

Mot de commande 1 (indispensable)

Choix du mode, couleur de l'écran, luminosité de l'écran, éléments lumineux

SP2

Mot de commande 2 (indispensable)

Choix du mode de transmission et transmission du code de caractères

 

SP3

Mot de commande 3 (optionnel)

Transmission en parallèle optionnelle d'un deuxième code de caractères

EP

Mode pilotage indirect

Mot d'état

Fonction

EP1

Mot d'état [0] (indispensable)

Mode, état de saisie

EP2

Mot d'état [1] (indispensable)

Information retour pour mot de commande 2 transmis correctement