Prosessitiedot
Seuraavat prosessin lähtötiedot (PA) ja prosessin tulotiedot (PE) ovat saatavilla ylemmän tason ohjausjärjestelmän (PLC) ja paikan päällä käytettävän ohjauslaitteen CBG22A väliseen tiedonsiirtoon:
PA | Epäsuora ohjaustila Ohjaussana | Toiminto |
|---|---|---|
PA1 | Ohjaussana 1 (vaaditaan) | Tilan valinta, näytön väri, näytön kirkkaus, valaisuelementit |
PA2 | Ohjaussana 2 (vaaditaan) | Tilan valinta merkkikoodin siirtoa varten, merkkikoodin siirto |
PA3 | Ohjaussana 3 (valinnainen) | Toisen merkkikoodin valinnainen rinnakkainen siirto |
PE | Epäsuora ohjaustila Tilasana | Toiminto |
|---|---|---|
PE1 | Tilasana [0] (vaaditaan) | Tila, syöttötila |
PE2 | Tilasana [1] (vaaditaan) | Paluuilmoitus onnistuneesti siirretylle ohjaussanalle 2 |