Prozessdaten
Die folgenden Prozessausgangsdaten (PA) und Prozesseingangsdaten (PE) stehen zum Datenaustausch zwischen der übergeordneten Steuerung (SPS) und dem Vorortbediengerät CBG22A zur Verfügung:
PA | Indirekter Steuermodus Steuerwort | Funktion |
|---|---|---|
PA1 | Steuerwort 1 (erforderlich) | Moduswahl, Displayfarbe, Displayhelligkeit, Leuchtelemente |
PA2 | Steuerwort 2 (erforderlich) | Moduswahl für die Übertragung des Zeichencodes, Übertragung eines Zeichencodes |
PA3 | Steuerwort 3 (optional) | Optionale parallele Übertragung eines zweiten Zeichencodes |
PE | Indirekter Steuermodus Statuswort | Funktion |
|---|---|---|
PE1 | Statuswort [0] (erforderlich) | Modus, Eingabestatus |
PE2 | Statuswort [1] (erforderlich) | Rückmeldung für erfolgreich übertragenes Steuerwort 2 |