공정 데이터
다음 프로세스 출력 데이터(PO) 및 프로세스 입력 데이터(PI)는 상위 제어장치(PLC)와 현장 조작판 CBG22A 사이의 데이터 교환에 사용됩니다:
PO | 간접 제어 모드 제어 워드 | 기능 |
|---|---|---|
PO1 | 제어 워드 1 (필수) | 모드 선택, 디스플레이 컬러, 디스플레이 밝기, 발광 소자 |
PO2 | 제어 워드 2 (필수) | 문자 코드의 전송을 위한 모드 선택, 문자 코드의 전송 |
PO3 | 제어 워드 3 (옵션) | 두 번째 문자 코드의 병렬 전송 옵션 |
PI | 간접 제어 모드 상태 워드 | 기능 |
|---|---|---|
PI1 | 제어 워드 [0] (필수) | 모드, 입력 상태 |
PI2 | 제어 워드 [1] (필수) | 성공적으로 전송된 제어 워드 2에 대한 피드백 |