Dependência do firmware

A tabela a seguir mostra a relação entre o firmware do conversor e o firmware do painel de operação local com relação ao conjunto de funções:

Firmware

Painel de operação local

Firmware do conversor

 

V05.00

V06.00

V07.00

V08.00

V09.00

V10.00

V11.00

V12.00

V01.00

Não utilizar esta versão.

o

o

o

o

o

o

o

V01.11

o

o

o

o

o

o

o

V03.00

o

o

o

V04.00

o

o

V06.00

o

V07.00

✓ = conjunto completo de funções, o = conjunto restrito de funções

Informações importantes para a versão de firmware 01.00 dos painéis de operação locais CBG22A:

ATENÇÃO

Durante testes internos, foi determinado que o seguinte comportamento inesperado pode ocorrer com o painel de operação local CBG22A com versão de firmware 01.00:
  • Se o modo manual for encerrado por meio da chave principal enquanto a liberação ainda estiver ativa e o acionamento estiver girando, o acionamento irá parar conforme o esperado. Se o modo manual for reiniciado, o acionamento será liberado e começará a girar imediatamente.
  • Se o comando para liberar o freio for dado em um acionamento rotativo no modo manual "travando", o acionamento será parado imediatamente sem aviso, o freio fechará brevemente e abrirá novamente. Em seguida, o acionamento fica livre de torque e pode girar livremente quando o freio é liberado.
  • Se o botão "RUN CCW" ou "RUN CW" for pressionado no modo manual "travando" com o freio aberto, nada acontecerá a princípio, como esperado. Entretanto, se for dado o comando para fechar o freio, o freio será aplicado brevemente, mas imediatamente depois o acionamento começará a funcionar de acordo com o botão "RUN CCW" ou "RUN CW" pressionado anteriormente.
  • Esse comportamento não ocorre mais a partir da versão de firmware 01.11. A SEW-EURODRIVE recomenda atualizar todos os painéis de operação locais CBG22A com versão de firmware 01.00 para a versão de firmware atual.