Afhankelijkheid van firmware

De volgende tabel laat de samenhang zien tussen regelaarfirmware en de firmware van het programmeerapparaat ter plaatse met het oog op de functies:

Firmware

programmeerapparaat ter plaatse

Regelaarfirmware

 

V05.00

V06.00

V07.00

V08.00

V09.00

V10.00

V11.00

V12.00

V01.00

Deze versie niet gebruiken.

o

o

o

o

o

o

o

V01.11

o

o

o

o

o

o

o

V03.00

o

o

o

V04.00

o

o

V06.00

o

V07.00

✓ = volledige functionaliteit, o = beperkte functionaliteit

Belangrijke informatie voor de firmwareversie 01.00 voor programeerapparaten ter plaatse CBG22A:

WAARSCHUWING

Bij interne tests is vastgesteld dat het programmeerapparaat ter plaatse CBG22A met de firmwareversie 01.00 de volgende onverwachte gedragingen kon vertonen:
  • Als het handbedrijf met de sleutelschakelaar wordt beëindigd, terwijl de vrijgave nog actief is en de aandrijving draait, blijft de aandrijving zoals verwacht stilstaan. Als het handbedrijf dan opnieuw wordt gestart, wordt de aandrijving meteen weer vrijgegeven en begint de aandrijving meteen met draaien.
  • Als bij een draaiende aandrijving in “vastklikkend” handbedrijf het commando voor het openen van de rem geeft, wordt de aandrijving zonder waarschuwing meteen stopgezet, de ruim sluit kort en opent vervolgens weer. Daarna is de aandrijving koppelvrij en bij geopende rem vrij draaibaar.
  • Als in het "vastklikkende" handbedrijf bij geopende rem op de toets "RUN CCW" of "RUN CW" gedrukt, dan gebeurt er, zoals verwacht, in eerste instantie niets. Maar als dan het commando voor het sluiten van de rem wordt gegeven, dan valt de rem kort in, waarop de aandrijving meteen daarna, overeenkomstig de ervoor ingedrukte toets "RUN CCW" of "RUN CW” opstart.
  • Vanaf firmwareversie 01.11 komt dit gedrag niet meer voor. SEW-EURODRIVE adviseert om alle CBG22A programmeerapparaten ter plaatse met firmwareversie 01.00 te updaten met de actuele firmwareversie.