Firmwareabhängigkeit

Die folgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Umrichterfirmware und Firmware des Vorortbediengeräts bezüglich des Funktionsumfangs:

Firmware

Vorortbediengerät

Umrichterfirmware

 

V05.00

V06.00

V07.00

V08.00

V09.00

V10.00

V11.00

V12.00

V01.00

Diese Version nicht verwenden.

o

o

o

o

o

o

o

V01.11

o

o

o

o

o

o

o

V03.00

o

o

o

V04.00

o

o

V06.00

o

V07.00

✓ = vollständiger Funktionsumfang, o = eingeschränkter Funktionsumfang

Wichtige Informationen für die Firmwareversion 01.00 für Vorortbediengeräte CBG22A:

WARNUNG

Bei internen Tests wurde festgestellt, dass es mit dem Vorortbediengerät CBG22A mit der Firmwareversion 01.00 zu folgendem unerwarteten Verhalten kommen kann:
  • Wird der Handbetrieb über den Schlüsselschalter beendet, während die Freigabe noch aktiv ist und der Antrieb dreht, bleibt der Antrieb erwartungsgemäß stehen. Wird der Handbetrieb dann erneut gestartet, wird der Antrieb sofort wieder freigegeben und der Antrieb beginnt sofort zu drehen.
  • Wenn man bei einem drehenden Antrieb im "rastenden" Handbetrieb den Befehl zum Öffnen der Bremse gibt, so wird ohne Warnhinweis der Antrieb sofort gestoppt, die Bremse schließt kurz und öffnet wieder. Danach ist der Antrieb drehmomentfrei und bei geöffneter Bremse frei drehbar.
  • Wird im "rastenden" Handbetrieb bei geöffneter Bremse auf die Taste "RUN CCW" oder "RUN CW" gedrückt, so passiert zunächst erwartungsgemäß nichts. Wird dann aber der Befehl zum Schließen der Bremse gegeben, so fällt die Bremse kurz ein, unmittelbar danach läuft der Antrieb jedoch gemäß der zuvor gedrückten Taste "RUN CCW" oder "RUN CW" an.
  • Ab der Firmwareversion 01.11 tritt dieses Verhalten nicht mehr auf. SEW-EURODRIVE empfiehlt, an allen CBG22A Vorortbediengeräten mit Firmwareversion 01.00 ein Update auf die aktuelle Firmwareversion vorzunehmen.