Relación con el firmware

La siguiente tabla muestra la relación entre el firmware del variador y el firmware de la unidad de manejo local en lo referente al volumen de funciones:

Firmware

Unidad de manejo local

Firmware del variador

 

V05.00

V06.00

V07.00

V08.00

V09.00

V10.00

V11.00

V12.00

V01.00

No utilizar esta versión.

o

o

o

o

o

o

o

V01.11

o

o

o

o

o

o

o

V03.00

o

o

o

V04.00

o

o

V06.00

o

V07.00

✓ = volumen de funciones completo, o = volumen de funciones limitado

Información importante para la versión 01.00 del firmware para unidades de manejo local CBG22A:

ADVERTENCIA

En tests internos se ha constatado que se puede producir el siguiente comportamiento inesperado con la unidad de manejo local CBG22A con la versión 01.00 del firmware:
  • Si el funcionamiento manual se finaliza mediante el interruptor de llave con la habilitación todavía activa y el accionamiento girando, el accionamiento se detiene tal y como se espera. Si entonces se reinicia el funcionamiento manual, el accionamiento se vuelve a habilitar inmediatamente, comenzando a girar de inmediato.
  • Cuando se da el comando de desbloquear el freno en un accionamiento en giro en el funcionamiento manual "con retención", el accionamiento se detiene inmediatamente sin advertencia, el freno se aplica brevemente y se vuelve a desbloquear. Tras ello, el accionamiento se queda sin par y puede girar libremente con el freno desbloqueado.
  • Si se pulsa la tecla "RUN CCW" o "RUN CW" en el funcionamiento manual "con retención" con el freno desbloqueado, en un primer momento no ocurre nada, como es de esperar. Pero si entonces se da el comando para aplicar el freno, el freno se activa brevemente, pero inmediatamente después arranca el accionamiento en función de la tecla previamente pulsada, "RUN CCW" o "RUN CW".
  • A partir de la versión 01.11 del firmware ya no se produce este comportamiento. SEW‑EURODRIVE recomienda actualizar a la versión actual del firmware todas las unidades de manejo local CBG22A que actualmente cuenten con la versión del firmware 01.00.