Zależność oprogramowania sprzętowego

W poniższej tabeli przedstawiono zależność między oprogramowaniem sprzętowym falownika i oprogramowaniem sprzętowym lokalnego panelu sterowania w odniesieniu do zakresu funkcji:

Oprogramowanie sprzętowe

lokalnego panelu sterowania

Oprogramowanie sprzętowe falownika

 

V05.00

V06.00

V07.00

V08.00

V09.00

V10.00

V11.00

V12.00

V01.00

Nie używać tej wersji.

o

o

o

o

o

o

o

V01.11

o

o

o

o

o

o

o

V03.00

o

o

o

V04.00

o

o

V06.00

o

V07.00

✓ = pełny zakres funkcji, o = ograniczony zakres funkcji

Ważne informacje dotyczące wersji oprogramowania sprzętowego 01.00 do lokalnych paneli sterowania CBG22A:

OSTRZEŻENIE

Podczas testów wewnętrznych stwierdzono, że z lokalnym panelem sterowania CBG22A z wersją oprogramowania sprzętowego 01.00 może dojść do niespodziewanego działania:
  • Jeśli tryb obsługi ręcznej zostanie zakończony przełącznikiem kluczykowym, gdy zezwolenie jest jeszcze aktywne i napęd działa, napęd zatrzyma się zgodnie z oczekiwaniami. Jeśli tryb obsługi ręcznej zostanie uruchomiony ponownie, napęd zostanie natychmiast odblokowany i zacznie się obracać.
  • Jeśli przy pracującym napędzie w trybie obsługi ręcznej "bistabilnej" zostanie wysłane polecenie otwarcia hamulca, napęd zatrzyma się niezwłocznie bez ostrzeżenia, a hamulec zamknie się na chwilę i otworzy ponownie. Następnie napęd nie ma momentu obrotowego i może swobodnie się obracać przy otwartym hamulcu.
  • Jeśli w trybie obsługi ręcznej "bistabilnej" przy otwartym hamulcu naciśnięty zostanie przycisk "RUN CCW" lub "RUN CW", najpierw nie stanie się nic. Jeśli jednak następnie wysłane zostanie polecenie zamknięcia hamulca, hamulec włączy się na chwilę, a zaraz potem napęd uruchomi się zgodnie z wcześniej naciśniętym przyciskiem "RUN CCW" lub "RUN CW".
  • Od wersji oprogramowania 01.11 taki sposób działania już nie występuje. SEW-EURODRIVE zaleca, aby we wszystkich lokalnych panelach sterowania CBG22A z wersją oprogramowania sprzętowego 01.00 zainstalować aktualną wersję oprogramowania sprzętowego.