펌웨어 종속성

다음 표는 기능 범위와 관련된 현장 조작판의 펌웨어와 인버터 펌웨어 사이의 상관 관계를 보여줍니다:

펌웨어

현장 조작판

인버터 펌웨어

 

V05.00

V06.00

V07.00

V08.00

V09.00

V10.00

V11.00

V12.00

V01.00

이 버전은 사용하지 마십시오.

o

o

o

o

o

o

o

V01.11

o

o

o

o

o

o

o

V03.00

o

o

o

V04.00

o

o

V06.00

o

V07.00

✓ = 완전한 기능 범위, o = 제한된 기능 범위

현장 조작판 CBG22A용 펌웨어 버전 01.00에 대한 중요한 정보:

경고

내부 테스트에서, 펌웨어 버전 01.00 탑재형 현장 조작판 CBG22A에서는 다음과 같은 예기치 않은 거동이 발생할 수 있음이 확인되었습니다:
  • 수동 모드가 키 스위치를 통해 종료되고 아직 활성화된 상태에서 드라이브가 회전하는 경우 드라이브가 평상시처럼 정지된 상태로 유지됩니다. 이런 경우 수동 모드를 다시 시작하는 경우 드라이브가 다시 즉시 승인되고 드라이브가 즉시 회전하기 시작합니다.
  • 드라이브가 회전하는 상태에서 "토글식" 수동 모드로 브레이크 개방 명령을 전송하는 경우, 경고 메시지 없이 드라이브가 즉시 정지하고 브레이크가 짧게 닫힌 후에 다시 열립니다. 그 후에 드라이브는 토크 없이 브레이크가 열려 있는 상태에서 자유롭게 회전할 수 있습니다.
  • 브레이크가 열린 상태에서 "토글식" 수동 모드로 "RUN CCW" 또는 "RUN CW" 버튼을 누르면 평상시와 같이 아무런 반응이 나타나지 않습니다. 하지만 브레이크 닫기 명령을 전송하는 경우 브레이크가 짧게 닫히지만 그 직후에 드라이브는 사전에 누른 "RUN CCW" 또는 "RUN CW" 버튼에 따라 작동하게 됩니다.
  • 펌웨어 버전 01.11 이상에서는 이런 거동이 더 이상 발생하지 않습니다. SEW-EURODRIVE에서는 펌웨어 버전 01.00이 탑재된 모든 CBG22A 현장 조작판을 최신 펌웨어 버전으로 업데이트할 것을 권장합니다.