Interdipendenza del firmware
La tabella seguente illustra la correlazione fra firmware del convertitore di frequenza e firmware del pannello operatore locale in merito alle funzioni disponibili:
Firmware pannello operatore locale | Firmware convertitore di frequenza |
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V05.00 | V06.00 | V07.00 | V08.00 | V09.00 | V10.00 | V11.00 | V12.00 | |
V01.00 | ✓ Non utilizzare questa versione. | o | o | o | o | o | o | o |
V01.11 | ✓ | o | o | o | o | o | o | o |
V03.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o | o |
V04.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o | o |
V06.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | o |
V07.00 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ = gamma di funzioni completa, o = gamma di funzioni limitata |
Informazioni importanti per la versione firmware 01.00 per i pannelli operatore locali CBG22A:

AVVERTENZA

Le prove interne hanno dimostrato che con il pannello operatore locale CBG22A con la versione firmware 01.00 possono realizzarsi i seguenti comportamenti imprevisti:
- Se l'operazione manuale viene terminata tramite interruttore a chiave quando è ancora attiva l'abilitazione e l'azionamento gira, l'azionamento si arresta come previsto. Se successivamente viene riavviata l'operazione manuale, l'azionamento viene abilitato immediatamente e inizia subito a girare.
- Se viene impartito il comando di sblocco freno quando l'azionamento gira nell'operazione manuale "permanente", l'azionamento si arresta immediatamente senza alcuna avvertenza, il freno si blocca brevemente e si sblocca di nuovo. In seguito, l'azionamento è privo di coppia e con il freno sbloccato può essere ruotato liberamente.
- Se nell'operazione manuale "permanente" con freno sbloccato viene premuto il tasto "RUN CCW" o "RUN CW" inizialmente non accade nulla come previsto. Se poi però viene impartito il comando per il blocco del freno, il freno interviene brevemente ma subito dopo riparte l'azionamento in base al tasto "RUN CCW" o "RUN CW" premuto in precedenza.
- A partire dalla versione firmware 01.11 questo comportamento non si verifica più. SEW‑EURODRIVE consiglia per tutti i pannelli operatore locali CBG22A con la versione firmware 01.00 di aggiornarli con l'ultima versione firmware.